Triple prise de courant avec terre étanche précâblée avec volet Plexo 16A 250V livrée complète pour montage en apparent horizontal gris

  • Ref. 0 700 14
  • Plexo

Plexo, triple prise de courant étanche précâblée complète, prête à installer en apparent au mur, livrée avec boitier saillie 2 postes

40,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

  • Triple prise de courant 2P+T à volet 16A 250V avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
  • Etanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • 2 modes de câblage possibles :
    - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
    - câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine
  • Finition Gris, l'indispensable pour tous les chantiers
  • Montage horizontal

Avantages

  • Mise en oeuvre simplifiée : la platine de faible épaisseur offre un grand volume de câblage
  • Câblage possible avec arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche
  • Joints et des membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le cadre et un joint entre la platine et le cadre

Les + installation

La platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Les + utilisation

Produit complet, prêt à être installé, équipé d'un boîtier apparent composé d'une platine et d'un cadre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971904941
  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • nombre d'unités 3
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Degré de protection (IP)
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Oui
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7046
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Largeur d'appareil 226 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 62 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • précâblé Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Diamètre de tube pour produit saillie 16-25 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

74% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Triple prise de courant avec terre étanche précâblée avec volet Plexo 16A 250V livrée complète pour montage en apparent horizontal gris

À associer