Sortie de câble Neptune - Blanc

Neptune, une sortie de câble monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

6,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Livrée avec serre-câbles
  • Pour câble diamètre 5mm à 13mm
  • Fixation à vis ou à griffes

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970810519
  • Mode de pose Encastré
  • Technique de raccordement Sans borne
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 52.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 28 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

45% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments