Prise TV pour satellite pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

Prise TV pour satellite pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Compatible réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et télévision Ultra Haute Définition
  • Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
  • Prise à monter dans un cadre pour association avec une moulure

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008817
  • Nombre d'unités d'appareil 1
  • Garnissage Raccordement d'antenne
  • Type de montage appareil d'installation Déjà équipé
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 55 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 33 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Produit

1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

78% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable