Prise TV étoile blindée dooxie finition blanc - emballage blister
dooxie, une prise télévision, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
13,69 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal
- Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieur à 1dB) : limite le besoin d'amplification
- Utiliser un câble coaxial Ø5,5mm à Ø7mm
- Tenue du câble optimisée
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971087316
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV
- DAB+ Non
- Mode de pose Encastré
- Couvercle Plaque centrale
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
- Nombre de sorties 1
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 73 mm
- Hauteur d'appareil 73 mm
- Profondeur d'appareil 32 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Profondeur d'encastrement 21 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel