Prise téléphone en T dooxie livrée avec plaque ronde alu avec bague effet chrome - emballage blister
dooxie, une prise téléphone complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps
26,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
- Produit livré complet avec plaque effet aluminium avec bague effet chrome
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971086654
- Montage apparent Non
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation Visser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur Autre
- Avec jacks/coupleurs Non
- Catégorie Autre
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL 7040
- Type de connexion Autre
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Compatible avec des couvercles tiers Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Codage mécanique Non
- Code couleur Non
- Largeur d'appareil 100 mm
- Hauteur d'appareil 100 mm
- Profondeur d'appareil 30.8 mm
- Profondeur d'encastrement 19.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel