Prise téléphone en T dooxie livrée avec plaque carrée alu - emballage blister

dooxie, une prise téléphone complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

26,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Aluminium

  • Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
  • Produit livré complet avec plaque effet aluminium
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971086050
  • Montage apparent Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation Visser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur Autre
  • Avec jacks/coupleurs Non
  • Catégorie Autre
  • Couleur Aluminium
  • Numéro RAL 7040
  • Type de connexion Autre
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Non
  • Compatible avec des couvercles tiers Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Codage mécanique Non
  • Code couleur Non
  • Largeur d'appareil 87 mm
  • Hauteur d'appareil 87 mm
  • Profondeur d'appareil 30.8 mm
  • Profondeur d'encastrement 19.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré