Prise téléphone avec plaque Céliane - 8 contacts en T - Blanc

Céliane, une prise téléphone complète, prête à installer

29,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970525543
  • Montage apparent Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme seul
  • Type de connecteur Autre
  • Avec jacks/coupleurs Non
  • Catégorie 3
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Type de connexion Autre
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Compatible avec des couvercles tiers Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Codage mécanique Non
  • Code couleur Non
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 32.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Produit

22% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable