Prise de courant de puissance saillie étanche - 20A - 2 alvéoles - Gris

Plexo, prise de courant étanche de puissance complète, prête à installer en apparent au mur

43,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Puissance maximum 4600W en 230V
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • Entrée par embout d'étanchéité découpable pour tube Ø9mm à Ø13mm ou pour câble Ø6mm à Ø20mm - Avec volet d'obturation

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060914356
  • Nombre de poste(s) 1
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Tension nominale 400 V
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55

RSE Produit

1.3651 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

32% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable