Plaque obturatrice Neptune - Blanc

  • Ref. 0 913 40
  • Neptune

Neptune, un obturateur monobloc, de couleur blanche, prêt à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fixation à vis ou à griffes
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970810533
  • Largeur 80 mm
  • Matériau Plastique
  • Hauteur 80 mm
  • Type de lentille Carré
  • Profondeur 37.5 mm
  • Couleur Blanc
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré

RSE Emballage

45% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments