Plaque support Plexo encastré - 2 postes horizontal - Blanc

Plexo, plaque support étanche à associer aux mécanismes Plexo, pour montage en encastré au mur

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit supprimé

  • Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
  • Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer Batibox ou existante
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060699659
  • Nombre de poste(s) 2
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 2
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Avec grille de montage Oui
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Largeur 157 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • nombre d'unités 2

RSE Produit

1.5524 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable