Lot de 10 plaques Mosaic 2 modules - blanc

  • Ref. 2 001 46
  • Mosaic

Lot de 10 plaques Mosaic nouveau design pour montage encastré des mécanismes Mosaic 2 modules - blanc

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Lot de 10 plaques Mosaic
  • Reçoit les mécanismes Mosaic
  • Blanc

Avantages

  • Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans
  • Repérage facilité dans l'obscurité par éclairement de la partie basse de la plaque en ajoutant le voyant Easy-Led pour supports Batibox référence 099490

Les + installation

L' encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

Les + utilisation

Des formes arrondies conjuguées avec la finition brillante pour un entretien et un nettoyage facilités

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972631259
  • nombre d'unités 1
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 9 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable

RSE Produit

1.2321 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

83% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable