Cadre 3 postes Céliane pour pose en saillie - Finition Blanc

Cadre Céliane pour une installation de mécanisme Céliane en apparent directement au mur ou avec moulure

52,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc
Nombre de postes 3

  • Installation en horizontal ou vertical
  • 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Vintage
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972439657
  • Composition Cadre apparent
  • Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante Non
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de poste(s) 3
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Rectangulaire
  • Appareil de bureau Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Montage transversal Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Nombre d'entrées 18
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Largeur 235 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Largeur d'appareil 235 mm
  • Hauteur d'appareil 85 mm
  • Profondeur d'appareil 40 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
  • Maintien du cable Autre
  • Traitement antimicrobien Non
  • nombre d'unités 3