Accessoire de montage des prises Mosaic pour goulottes
- Ref. 0 982 64
- Mosaic
Accessoire de montage des prises Mosaic pour goulottes
5,29 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles et l'indice de protection
- S'installe avec toutes les fonctions du Programme Mosaic
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337801
- Largeur du canal d'allège 80 mm
- Profondeur du canal d'allège 50 mm
- Largeur de la partie supérieure 45 mm
- Modèle Doublage de coupe de canal
- Forme Symétrique
- Type de fixation Encliquetable
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau ABS
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Largeur 30 mm
- Hauteur 46.5 mm
- Profondeur 25 mm
- Temperature de stockage -25-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main