Joint de couvercle - pour plinthe 80x20mm

  • Ref. 0 982 26

Joint de couvercle - pour plinthe 80x20mm

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Montage sur la plinthe par emboîtement sur le couvercle
  • Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008367
  • Largeur du canal d'allège 80 mm
  • Profondeur du canal d'allège 20 mm
  • Modèle Doublage de coupe de canal
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Largeur 20 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Emballage

57% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable