Joint de couvercle - pour moulure 40x16mm

  • Ref. 0 981 76

Joint de couvercle - pour moulure 40x16mm

8,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Montage sur la moulure par emboîtement sur le couvercle
  • Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008237
  • Largeur du canal d'allège 40 mm
  • Profondeur du canal d'allège 16 mm
  • Modèle Doublage de coupe de canal
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Largeur 44.5 mm
  • Hauteur 21.8 mm
  • Profondeur 15 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable