Cadre double pour appareillage Mosaic - pour moulures 16mm

  • Ref. 0 981 93
  • Mosaic

Cadre double pour appareillage Mosaic - pour moulures 16mm

40,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour pose le long de la moulure
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la moulure par vis

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970337313
  • Hauteur du câble pour plinthe 40 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 16 mm
  • Nombre d'unités d'appareil 2
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Sens de montage Horizontal
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 170 mm
  • Hauteur 135 mm
  • Profondeur 48 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Emballage

53% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable