Cadre double pour appareillage apparent - pour moulures 16mm

  • Ref. 0 981 79

Cadre double pour appareillage apparent - pour moulures 16mm

23,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour pose le long de la moulure
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la moulure par vis

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008268
  • Hauteur du câble pour plinthe 40 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 16 mm
  • Nombre d'unités d'appareil 2
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 136.3 mm
  • Hauteur 98 mm
  • Profondeur 28 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Emballage

61% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable