Cache câbles multimédia - kit pour internet et téléphone
- Ref. 0 977 35
Cache câbles multimédia - kit pour internet et téléphone
32,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit disponible jusqu'à épuisement du stock
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec accessoire de fixation
- Collier de maintien des fils fourni
- Fixation auto-adhésive et vis
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 0,685 mètres
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060977351
- Hauteur 7 mm
- Largeur 12.5 mm
- Longueur 685 mm
- Section transversale utile 43 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9010
- Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
- Finition du couvercle Avec charnière à film
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main