Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

  • Ref. 0 913 20
  • Neptune

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Fixation à vis ou à griffes
  • 10A - 230V~ - 2300W maximummum
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970810137
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 42.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 28 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²

RSE Produit

0.3499 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

26% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Interrupteurs et prises

Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...
En savoir plus