Interrupteur ou va-et-vient Mosaic 10A étroit complet avec plaque - boite à encastrer - blanc

Mosaic, kit prêt à poser avec commande d'éclairage étroite, complet et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

33,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Encombrement réduit de 1 module permettant un gain de place
  • Capacité des bornes : 2x2,5mm²
  • Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et boîte à encastrer
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer en encastré avec sa boîte

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971680746
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules 1
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP31
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 40 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 36.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Nombre de bascules d'actionnement 1