Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc - emballage blister
- Ref. 0 952 00
- dooxie
dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971086746
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 73 mm
- Hauteur d'appareil 73 mm
- Profondeur d'appareil 36.25 mm
- Profondeur d'encastrement 21.4 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel