Interrupteur individuel de volets roulants saillie Profil Eco - Blanc

Profil Eco, une commande de volets au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées

9,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

  • Marque ARNOULD
  • EAN/Gencode 3233625012562
  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle Autre
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Type de connexion Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 2
  • Largeur d'appareil 65 mm
  • Hauteur d'appareil 65 mm
  • Profondeur d'appareil 34.3 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²