Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blanc

  • Ref. 0 501 00

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060501006
  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 62 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Type de tension AC
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Produit

0.1467 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blanc

À associer