Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -150x250x70 mm -blanc

  • Ref. 0 930 07
  • Drivia

Tableautin, cadre plastique avec platine démontable pour interrupteur Pac, avec une haute résistance aux températures

50,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fixation murale
  • Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm
  • Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060930073
  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Fermé
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de fermeture Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 35 mm
  • Hauteur d'encastrement 246 mm
  • Largeur d'encastrement 146 mm
  • Profondeur intérieure 27.5 mm
  • Borne de mise à la terre Non
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Non
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Finition CEM Oui
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Hauteur 250 mm
  • Largeur 150 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie Non

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable