Coffret de dérivation - 100x80x36mm - gris

  • Ref. 0 945 41

Coffret avec socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Capot enclipsable pouvant être vissé
  • Livré sans bornes
  • Comportant un rail de 84mm, pour bornes de 6mm², 10mm² ou 16mm²

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060945411
  • Mode de pose Saillie
  • Capacité des bornes Autre
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Largeur d'appareil 100 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable