Borne de raccordement à broches Suprem - 6mm² - 15A - 2 x 12 bornes - noir

  • Ref. 0 984 41
  • Suprem à broches

Suprem, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT

33,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Livrée par barrettes de 2x12 bornes : 12 bornes mâles (à broches) + 12 bornes femelles (à alvéoles)
  • 2 vis par borne
  • Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
  • Pour utilisation 50V maximum (Très Basse Tension)
  • Capacité : 6mm² - Intensité maximum : 15A

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984410
  • Tension 50 V
  • Nombre de pôle(s) 12

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable