Borne de raccordement à broches Suprem - 10mm² - 25A - 2 x 12 bornes - noir

  • Ref. 0 984 42
  • Suprem à broches

Suprem, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT

38,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Livrée par barrettes de 2x12 bornes : 12 bornes mâles (à broches) + 12 bornes femelles (à alvéoles)
  • 2 vis par borne
  • Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
  • Pour utilisation 50V maximum (Très Basse Tension)
  • Capacité : 10mm² - Intensité maximum : 25A

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984427
  • Ecart central entre les trous 4.2 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 4-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 4-10 mm²
  • Section de raccordement cable souple 4-10 mm²
  • Courant assigné In 25 A
  • Tension 50 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 12
  • Nombre de positions de serrage par pôle 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 41.6 mm
  • Hauteur 17.2 mm
  • Profondeur 134.6 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable