Adaptateur pour le branchement de deux fiches 2P+T 16A sur une prise 20A

  • Ref. 0 900 38

Adaptateur, pour brancher un appareil ou équipement dont la fiche est de broche différente de la prise sur laquelle il va être branché

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fonction compacte : avec 1 prise, branchez 2 fiches
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060900380
  • Modèle Compact
  • Couleur Blanc
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 55 mm
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable