Douille pour ampoule E27 - avec bague - acier laitonné

  • Ref. 0 911 32

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Douille chemise filetée métal avec borne de terre
  • 2 bagues pour abat-jour, matière acier laitonné
  • Installation sur raccord mâle Ø10
  • Douille pour ampoules à vis Ø27mm (E27)
  • Puissance lampe : 150W maximum

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060911324
  • Modèle Douille à vis
  • Matériau Laiton
  • Couleur Laiton
  • Profondeur 56 mm
  • Douille E27
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Hauteur 60 mm

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable