Douille pour ampoule B22 - connexion rapide - isolant blanc

  • Ref. 0 971 04

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

6,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Connexion rapide du fil
  • Douille pour ampoules à baïonnettes Ø22mm (B22)
  • Matière plastique isolante
  • Puissance lampe : 100W maximum

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060971045
  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Profondeur 80 mm
  • Douille Autre
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Autre
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable