Sachet de 20 colliers à embase

  • Ref. 0 984 50

Permet de fixer les tubes ou les câbles sur un mur

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Serrage facile à la main
  • Filetage Ø7mm pour chevilles à visser
  • Filetage possible par vis
  • Sachet de 20 colliers à embase

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984502
  • Largeur de bande 8 mm
  • Longueur de bande 180 mm
  • Epaisseur de bande 1.2 mm
  • Résistance min. à la traction 220 N
  • Température de fonctionnement -25-60 °C
  • Température de montage 0-40 °C
  • Modèle Crantage extérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Cheville
  • Homologation VG Oui
  • Homologation MIL Oui
  • Homologation UL Non