Sachet de 15 attaches pour tubes Ø16mm - livrés avec chevilles et 1 outil

  • Ref. 0 984 72

Permet de fixer les tubes sur un mur

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Sachet de 15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil
  • Fixation rapide sur matériaux pleins par cheville à visser fournie
  • Fixation possible par vis

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984724
  • Adapté au diamètre du tube 16-16 mm
  • Fermé Non
  • Matériau Plastique
  • Connectable Non
  • Type de fixation Cheville enfichable injectée
  • Avec pièce intercalaire Non
  • Couleur Gris
  • Largeur 14 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Profondeur 23 mm

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable