Sachet de 10 chevilles à visser pour colliers - noir

  • Ref. 0 984 92

Pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
  • Tête filetée Ø6,6mm, pas 150mm
  • Livrée avec pointeau enfonce cheville
  • Sachet de 10 chevilles à visser

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984922
  • Longueur 13 mm
  • Largeur 135 mm
  • Hauteur 205 mm
  • Type de fixation Autre
  • Diamètre trou de fixation 8 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
  • Couleur Noir

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable