Colliers de serrage Colson intérieurs x20 - largeur 3,5mm - longueur 280mm - incolore

  • Ref. 0 985 01

Colliers conçus pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles ou des applications domestiques

9,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure
  • Livrés par blister de 20
  • Largeur : 3,5mm - Longueur à plat : 280mm
  • Ø de serrage maximum : 77mm - Ø de serrage mini : 1,6mm

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060985011
  • Largeur de bande 3.5 mm
  • Longueur de bande 280 mm
  • Epaisseur de bande 1.5 mm
  • Résistance min. à la traction 130 N
  • Température de fonctionnement -40-75 °C
  • Température de montage -10-40 °C
  • Modèle Crantage intérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Incolore
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Sans
  • Homologation VG Oui
  • Homologation MIL Oui
  • Homologation UL Oui

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable