Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø5mm à Ø7 mm - blanc

  • Ref. 0 983 80
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

5,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour câble Ø5mm à Ø7mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 20mm

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983802
  • Forme Rond
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 58 mm
  • Adapté au diamètre 7-10 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 20 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc