Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø14mm à Ø20 mm - blister - blanc

  • Ref. 0 983 83
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

12,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

  • Pour câble Ø14mm à Ø20mm
  • Ø pointe : 2,5mm
  • Longueur pointe : 40mm

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983833
  • Forme Rond
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 71 mm
  • Adapté au diamètre 14-20 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 40 mm
  • Diamètre du clou 2.5 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc