Cavaliers Fixfor x 100 - pour câble méplat 2x1mm² - boîte - blanc

  • Ref. 0 983 39
  • Multifix

Fixfor, , cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques méplat, à pointer au mur

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 20mm

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983390
  • Forme Rectangulaire
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 58 mm
  • Adapté au diamètre 2.4-3.4 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 20 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable