Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc

  • Ref. 3 691 15

Permet de rajouter un point de commande sur le kit portier visiophone

168,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Design épuré , finition techno blanche
  • Icônes claires et lisibles
  • Fonction interphone entre les 2 écrans

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970566393
  • Avec vidéo Oui
  • Technique d'installation Système bus
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Protocole d'image PAL
  • Propriété du système d'image Couleur
  • Fonction mémoire Non
  • Avec secret de conversation Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s) Non
  • Mains libres Oui
  • Peut être connecté à un smartphone Non
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
  • Taille de l'écran 109.22 mm
  • Taille de l'écran (pouces) 4.3 inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive Non
  • Ouvre-porte automatique Oui
  • Couleur Blanc
  • Type d'interface Autre
  • Arrêt automatique d'appel Oui
  • Communication interne Non
  • Réglage de la tonalité d'appel Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible Oui
  • Réglage du volume sonore Oui
  • Avec écran tactile Non
  • Largeur 165 mm
  • Hauteur 158 mm
  • Profondeur 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-55 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 30-30 V
  • Courant d'alimentation 1-1 A
  • Consommation en veille 10 mA
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 0.28-0.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Ajout de postes additionnels Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels 6
  • Adressable Non
  • Portier avec Application mobile Non
  • Nombre de sonneries 12
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
  • Résolution de l'écran Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran Oui
  • Réglage du contraste de l'écran Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs Non
  • Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
  • Objet connecté Non
  • Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie