Prise téléphone en T Mosaic 8 contacts 2 modules - blanc

Mosaic, une prise téléphone répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

21,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Prise téléphonique équipée d’un conjoncteur 8 plots
  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060996482
  • Montage apparent Non
  • Encastrement de canal Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de connecteur Autre
  • Catégorie 3
  • Type de connexion Autre
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Codage mécanique Non
  • Code couleur Non
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Profondeur d'encastrement 40 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non