Prise double USB Type-A Mosaic 3A 15W 2 modules - blanc

Mosaic, un chargeur USB répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

51,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

  • Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS, Powerbank mais également 1 tablette
  • Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Les + installation

Raccordement simple et rapide : connexion Phase-Neutre

Les + utilisation

Charge idéale pour 1 smartphone, 2 smartphones, 1 tablette, 1 tablette et 1 smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060996048
  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-A 2
  • Tension de fonctionnement 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 3000 mA
  • Tension de sortie 5-5 V
  • Consommation d'énergie 0.068 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 42 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans fil Non
  • Profondeur d'encastrement 33.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Nombre de bornes 2
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²

Revendeurs

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...

En savoir plus