Plaque Céliane - Métal Nuit d'encre - 1 poste

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un mécanisme Céliane

13,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
  • Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
  • Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal, verre, bois, cuir ) et les couleurs
  • Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971183872
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Aluminium
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Bleu
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 8.5 mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • nombre d'unités 1