Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x20 - largeur 7,6mm - longueur 260mm - noir

  • Ref. 0 984 67
  • Colson

Colliers conçus pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles ou des applications domestiques

15,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure : serrage à la main facilité
  • Tenue à l'arrachement : 45kg
  • Largeur : 7,6mm - Longueur à plat : 260mm
  • Ø de serrage maximum : 62mm - Ø de serrage mini : 15mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984670
  • Largeur de bande 7.6 mm
  • Longueur de bande 260 mm
  • Epaisseur de bande 1.6 mm
  • Résistance min. à la traction 450 N
  • Température de fonctionnement -25-60 °C
  • Température de montage 0-40 °C
  • Modèle Crantage intérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Sans
  • Homologation VG Oui
  • Homologation MIL Oui
  • Homologation UL Non