Borne de raccordement pour coffrets de dérivation - 2x6 mm² - 10 bornes

  • Ref. 0 984 00

Barrette de 10 bornes séparables, avec pattes, pour utilisation intérieure

27,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour réaliser une boîte de dérivation avec un coffret de dérivation
  • Utilisation seule possible
  • Chaque borne permet de raccorder plusieurs fils avec une seule vis
  • Capacité : 2x6mm²

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984007
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 6-6 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 6-6 mm²
  • Section de raccordement cable souple 6-6 mm²
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Nombre de positions de serrage par pôle 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 28 mm
  • Hauteur 20.3 mm
  • Profondeur 160 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Gris
  • Transparent Non