Boîte de dérivation - pour cache-fils

  • Ref. 0 982 87

Boîte de dérivation - pour cache-fils

9,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Capacité maximum par borne : 2x2,5mm²
  • Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970337924
  • Longueur 80 mm
  • Largeur 80 mm
  • Profondeur 32 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Mode de pose Saillie