Passage de sol pour câbles - 50x12mm - Blanc

  • Ref. 0 982 46

Passage de sol pour câbles 50x12mm - blanc

16,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Blanc

  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 2m

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970337665
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 12 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Nombre de canaux 3
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9010
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature de stockage -25-60 °C