Conduit de distribution 60x25mm

  • Ref. 0 982 40

Conduit de distribution 60x25mm

24,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Livré avec couvercle de finition
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970337542
  • Hauteur 25 mm
  • Largeur 60 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Section transversale utile 1040 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 9010
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C