Cache-câbles 10x10mm - auto-adhésif - blanc
Cache-câbles 10x10mm - auto-adhésif
6,59 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec couvercle de finition
- Fixation au mur par adhésif
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 2 mètres
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337368
- Hauteur 10 mm
- Largeur 10 mm
- Longueur 2000 mm
- Section transversale utile 70 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9010
- Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
- Finition du couvercle Avec charnière à film
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main