Kit de contournement - pour plinthe 80x20mm

  • Ref. 0 982 22

Kit de contournement - pour plinthe 80x20mm

21,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Evite la coupe d’onglet sur la plinthe
  • Montage sur la plinthe par clipsage
  • Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008336
  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 80 mm
  • Modèle Capot moulé
  • Angle 60-120 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Type de fixation Encliquetable
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Feuille de protection Non
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C