Poussoir lumineux (voyant fourni) Appareillage Saillie - Blanc

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

18,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Un poussoir qui vous permet de vous repérer en toute sérenité dans l'obscurité
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • Connexion par bornes à vis
  • Possibilité de 2 fils par borne pour repiquage
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer - Livrée avec cadre pour pose en saillie

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060973506
  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle Bouton-poussoir unique
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Principe de fonctionnement Électromécanique
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Version sans contact Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 6 A
  • Avec éclairage Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Type d'impression Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP31
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1