Prise double USB Type-A dooxie 3A 15W finition noir, à équiper d'une plaque de finition - emballage blister
dooxie, un chargeur USB, équipé d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
42,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS, Powerbank mais également 1 tablette
- Capacité des bornes : 2,5mm²
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Les + installation
Raccordement simple et rapide : connexion Phase-Neutre
Les + utilisation
Charge idéale pour 1 smartphone, 2 smartphones, 1 tablette, 1 tablette et 1 smartphone
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971089020
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-A 2
- Tension de fonctionnement 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Courant de sortie max. 3000 mA
- Tension de sortie 5-5 V
- Consommation d'énergie 0.068 W
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Noir
- Largeur d'appareil 73 mm
- Hauteur d'appareil 73 mm
- Profondeur d'appareil 41.7 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 33 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel